Blygel-batteri 12 V 12 Ah

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Batteri 12 V 12 Ah
Artikelnr. 1130 00
1130 00
EAN 4010337009153
FE 1
PS 26
 
Utgående artikel. Kan levereras till 10/2022.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • För buffring av KNX-systemspänningen i kombination med avbrottsfri spänningsförsörjning 640 mA.
  • Maximalt två uppladdningsbara blygelbatterier kan anslutas parallellt till spänningsförsörjningen.

Tekniska data

Märkspänning:
12 V DC

Batterikapacitet:
12 Ah

Vikt:
4,2 kg

Hänvisningar

  • Vid anslutning av ett bygelbatteri till KNX-spänningsförsörjningen måste grundkabelsatsen användas. Vid anslutning av två blygelbatterier behövs grundkabelsatsen till det ena batteriet och utbyggnadskabelsatsen till det andra batteriet.
  • Underhållsfri tack vare sluten konstruktion enligt EN 50014/VDE 0170/0171 del 1/5.78.

Yttermåti mm

B 151 H 94 D 98

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Power supply, 640 mA uninterruptible
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 1079 00

PDF, 369 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads