Brytaktor 4-kanals 16 A manuell manövrering och strömmätning för C-laster, för KNX.

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1045 00
1045 00
EAN 4010337042266
FE 1
PS 26
 
DIN-reléaktuatorer med integrerad busskopplare. För koppling av separat adresserbara lastgrupper. Med manuell omkopplare för omkoppling av reläet (till/från) parallellt med eller utan KNX drift. Flerfasig anslutning. Det behövs ingen extra spänningsförsörjning.

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell manövrering av reläerna oberoende av buss eller kopplingslägesvisning.
  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Central kopplingsfunktion.
  • Samlingsmeddelande för minskning av belastningen på bussen.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
  • Logisk länkningsfunktion för varje utgång.
  • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ tvångslägesfunktion för varje utgång.
  • Tidsfunktioner (tänd- eller släckfördröjning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Ingruppering i ljusscener är möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
  • Minnesfunktion för ljusscener.
  • Drifttidsmätare kan aktiveras som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesfunktion (gränsvärdet kan ändras på bussen) för varje utgång.
  • Ingångsövervakning på cyklisk uppdatering med säkerhetsläge.
  • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp för varje kanal.
  • Kopplingskontakterna i kopplingsaktorn 4kanals C-last särskilt dimensionerade för laster med kapacitiv karaktär med tillfälliga, höga inkopplingsströmmar (se tekniska data).
  • Kopplingsaktorn har en integrerad strömavkänning.
  • Strömmätning på varje kanal är möjlig.
  • Oberoende koppling av de fyra utgångarna.
  • Strömavkänning: Mätning av lastströmmen på varje kanal.
  • Tröskelvärden för lastövervakning (t.ex. meddelande vid lastbortfall).

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Relä
Antal:
4
Kontakt:
Vardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil

Kopplingsförmåga AC 230 V:
16 A / AC1 eller 16 A / AC3

Kopplingsförmåga AC 400 V:
10 A / AC1 eller 10 A / AC3

Maximal slut- och brytförmåga
DC:
16 A / 24 V

Maximal inkopplingsström:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs

Anslutningseffekt
Resistiv last:
3680 W
Kapacitiv last AC 230 V:
16 A, max. 200 µF
Glödlampor:
3680 W
HV-halogen:
3680 W
Lindad transformator:
2000 VA
Tronic-transformator:
2500 W
Ljusrör, okompenserade:
3680 VA
Ljusrör,duo-koppling:
3680 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
2500 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
3680 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
3680 W

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Strömavkänning:
0,25 till 16 A sinus

Strömavkänning:
50/60 Hz

Hänvisningar

  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 104500

RFA, 476 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 104500

IFC, 164 Kb

Ladda


Download (en)


Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 1045 00
1046 00

PDF, 466 Kb

Ladda


Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Ladda


switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS2

Artikelnr. 1045 00

VD2, 160 Kb

Ladda


switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS3.0d

Artikelnr. 1045 00

VD4, 127 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads