KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Kontakt:
Vardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil
Kopplingsförmåga AC 230 V:
16 A / AC1 eller 10 A / AC3
Kopplingsförmåga AC 400 V:
10 A / AC1 eller 6 A / AC3
Maximal slut- och brytförmåga
Maximal inkopplingsström:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Kapacitiv last AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
Lindad transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
2500 VA
Ljusrör,duo-koppling:
2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
1300 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
2000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
2000 W
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Maximal slut- och brytförmåga