SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med överspänningsskydd och textfält

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0451 01
0451 01
EAN 4010337451013
FE 1/5
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 0451 03
0451 03
EAN 4010337451037
FE 1/5
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0451 27
0451 27
EAN 4010337451273
FE 1/5
PS 02
antracit
Artikelnr. 0451 28
0451 28
EAN 4010337451280
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 0451 26
0451 26
EAN 4010337451266
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 0451 005
0451 005
EAN 4010337037699
FE 1/5
PS 02
grå matt
Artikelnr. 0451 015
0451 015
EAN 4010337080978
FE 1/5
PS 02
röd blank
Artikelnr. 0451 02
0451 02
EAN 4010337451020
FE 1/5
PS 02
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2024.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Skyddar elektrisk och elektronisk utrustning mot överspänning.
  • Med akustisk och optisk signal.
  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Märkström IL:
16 A

Skyddsklass
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV

Inbyggnadsdjup:
31 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +40 °C

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

  • Överspänningsskydd typ 3 för elektrisk och elektronisk utrustning mot transient överspänning enligt EN 61643-11.
  • Användning endast i kombination med överspänningsskydd typ 1 och typ 2.
  • Användning i TN-, TT- och IT-nät.

Leveransen innehåller

  • Textskytl ”EDV” medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


SCHUKO socket outlet with voltage overload protection
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 0451 ..

PDF, 86 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads