Uttag stereohögtalare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 0402 40
0402 40
EAN 4010337402404
FE 1/5
PS 01
grå
Artikelnr. 0402 42
0402 42
EAN 4010337402428
FE 1/5
PS 11
svart
Artikelnr. 0402 47
0402 47
EAN 4010337402473
FE 1/5
PS 11
 
Utgående artikel. Kan levereras till 05/2024.

Egenskaper

Egenskaper

  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
31 mm

Anslutningsdiameter max.:
1,5 mm²

Hänvisningar

  • För ledararea upp till max. 10 mm².
  • Används som insats för High End högtalarkontakter (WBT) och datauttag.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads