Uttag stereohögtalare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0402 01
0402 01
EAN 4010337402015
FE 1/5
PS 01
Kritvit blank
Artikelnr. 0402 03
0402 03
EAN 4010337402039
FE 1/5
PS 01
Kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0402 27
0402 27
EAN 4010337402275
FE 1/5
PS 01
Antracit
Artikelnr. 0402 28
0402 28
EAN 4010337402282
FE 1/5
PS 11
Alufärg
Artikelnr. 0402 26
0402 26
EAN 4010337402268
FE 1/5
PS 11
Svart matt
Artikelnr. 0402 005
0402 005
EAN 4010337037880
FE 1/5
PS 11
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Monteringsdjup:
31 mm

Anslutningsdiameter max.:
1,5 mm²

Hänvisningar

  • För ledararea upp till max. 10 mm².
  • Används som insats för High End högtalarkontakter (WBT) och datauttag.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads