Överspänningsskyddsmodul

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0338 00
0338 00
EAN 4010337128120
FE 1
PS 03
 
Nyhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Överspänningsmodul klass III enligt IEC 61643-11(typ 3, EN 61643-11) för uttag med skyddsledaranslutning.
  • Montering genom att haka fast på uttagets stödring.
  • Med akustisk signal för felmeddelanden.
  • Dekal för märkning av uttaget.

Tekniska data

Nominell spänning UN:
AC 230 V, 50 Hz

Högsta kontinuerliga spänning UC:
AC 255 V~ (50 Hz)

Nominell urladdningsström In (8/20):
3 kA

Urladdningsström Itotal (8/20):
10 kA

UOC:
6 kV

Max. för-säkring:
16 A

Up:
< 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11:
Class III

EN 61643-11:
Typ 3

Kapslingsklass:
IP20

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +40 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Överspänningsskyddsmodul
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 0338 00

PDF, 555 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads