Insats elektronisk potentiometer för styringång 1–10 V
Kopplingsfunktion

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0309 00
1364572
0309 00
1364572
EAN 4010337309000
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Elektronisk potentiometer med kopplingsfunktion för elektroniska, föranslutna apparater eller Tronic-trafos med 1 – 10 V styringång.
  • När betjäningsknappen trycks in kopplas den föranslutna apparaten till eller från.
  • När man vrider ställs ljusstyrkan in.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

1 – 10 V gränssnitt
Styrspänning:
0,5 till 10 V
Styrström:
max. 50 mA

Brytström
Resistiv:
6 A
Kapacitiv:
6 A (70 µF)

Omgivningstemperatur:
+5 °C till +45 °C

Leveransen innehåller

  • Säkring ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Electronic potentiometer, 1–10 V
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 0308 00
0309 00

PDF, 374 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads