Monteringsring modularjack 2-kanalsför insättning av modularjack AMP/Radiall

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0191 00
0191 00
EAN 4010337191001
FE 5
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 06/2024.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Täckplatta Modular Jack

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Hänvisningar

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Passar för: AMP 6-polig Holland 216 000 Cat.3 AMP 8-polig Holland 216 005 Cat.3 AMP 6-polig 1116603-2 toolless Cat.3 AMP 8-polig 1339015-1 toolless Cat.5e skärmad AMP 8-polig 1375055-1 SL Cat.6 oskärmad AMP 8-polig 1375188-1 SL Cat.6 skärmad AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 skärmad Cat.6 AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 skärmad Cat.6A AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 skärmad Cat.7A Radiall RJ12 Typ 6P 6C Cat.3, oskärmad Radiall R 280 Mod. 804 RJ12 Cat.3, oskärmad Radiall R 280 Mod. 805 RJ45 Cat.4, oskärmad Radiall R 280 Mod. 807 RJ45 Cat.5, oskärmad KERPEN LK 5108 Cat.6.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads