Kombination vippbrytare/jordat uttag 16 A 250 V~ med fullplatta
Standard 55, universal-av-trapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0176 01
0176 01
EAN 4010337176015
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0176 03
0176 03
EAN 4010337176039
FE 1
PS 01
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
30 mm

Anslutningsarea
för ledare till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Ej slagtålig.
  • Passar i alla vanliga apparatdosor.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads