Insats vippknapp 10 AX 250 V~
Slutande kontakt 1-polig

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Slutande kontakt 1-polig
Artikelnr. 0151 00
1851150
0151 00
1851150
EAN 4010337151005
FE 10/100
PS 21
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 015100

RFA, 452 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 015100

IFC, 15 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads