Insats vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~, seriebrytare
Kronbrytare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Kronbrytare
Artikelnr. 0145 00
1851165
0145 00
1851165
EAN 4010337041801
FE 10
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Kronbrytare
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vipp-kontrollbrytare med LED för kronbrytarfunktion

Artikelnr. 0145 00

PDF, 15 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads