Hotellkortsbrytare 10 AX 250 V~ med textfält
Växlande kontakt 1-polig

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 0140 40
0140 40
EAN 4010337140405
FE 1/5
PS 01
grå
Artikelnr. 0140 42
0140 42
EAN 4010337140429
FE 1/5
PS 11
svart
Artikelnr. 0140 47
0140 47
EAN 4010337140474
FE 1/5
PS 11
 
Utgående artikel. Kan levereras till 05/2024.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Hotellkortsbrytare med demonteringsskydd kan t.ex. ha säkerhets- eller energisparfunktioner.
  • När detta hotellkort tagits ut stängs alla, eventuellt fortfarande påslagna, elektriska förbrukare av.
  • Det är först när kortet satts i som strömkretsen aktiveras via tryckknappen.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Fler utföranden efter förfrågan.

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads