Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2-knappars
Trapp 2knappars

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0128 01
0128 01
EAN 4010337128014
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0128 03
1851726
0128 03
1851726
EAN 4010337128038
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0128 27
0128 27
EAN 4010337128274
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0128 28
0128 28
EAN 4010337128281
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0128 26
0128 26
EAN 4010337128267
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0128 005
0128 005
EAN 4010337038030
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0128 015
0128 015
EAN 4010337077176
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0128 600
0128 600
EAN 4010337021797
FE 1/5
PS 11
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2026.

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 0128600

RFA, 600 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 0128600

IFC, 28 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads
Hem Gira System 55 Koppla och trycka Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2-knappars Trapp 2knappars