Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa
Kryssbrytare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0127 112
1852831
0127 112
1852831
EAN 4010337043843
FE 1/5
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2026.

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads
Hem Gira F100 Koppla och trycka Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa Kryssbrytare