Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa
Universal-av-trapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 0126 66
1852221
0126 66
1852221
EAN 4010337126669
FE 1/5
PS 13
antracit
Artikelnr. 0126 67
1852321
0126 67
1852321
EAN 4010337126676
FE 1/5
PS 13
alufärg
Artikelnr. 0126 65
1852401
0126 65
1852401
EAN 4010337126652
FE 1/5
PS 13
 

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Med förhöjda tryckpunkter.
  • Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.
  • Ska brytaren ha belysning måste istället kontrollbrytare väljas.
  • Ersättningsartikel: 3126 00 + 3496 xx
    Kan levereras fr.o.m. 08/2024.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 012665

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 012665

IFC, 54 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads