Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa
Universal-av-trapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0126 01
0126 01
EAN 4010337126010
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0126 03
1851721
0126 03
1851721
EAN 4010337126034
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0126 27
0126 27
EAN 4010337126270
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0126 28
0126 28
EAN 4010337126287
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0126 26
0126 26
EAN 4010337126263
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0126 005
0126 005
EAN 4010337037965
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0126 015
0126 015
EAN 4010337077145
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0126 600
0126 600
EAN 4010337021742
FE 1/5
PS 11
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2026.

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 012627

RFA, 628 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 012627

IFC, 28 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads
Hem Gira System 55 Koppla och trycka Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa Universal-av-trapp