Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2-knappars
Kronbrytare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 0125 66
1852216
0125 66
1852216
EAN 4010337125662
FE 1/5
PS 13
antracit
Artikelnr. 0125 67
1852316
0125 67
1852316
EAN 4010337125679
FE 1/5
PS 13
alufärg
Artikelnr. 0125 65
1852416
0125 65
1852416
EAN 4010337125655
FE 1/5
PS 13
 

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Med förhöjda tryckpunkter.
  • Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 012566

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 012566

IFC, 54 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads