Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2-knappars
Kronbrytare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0125 01
0125 01
EAN 4010337125013
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0125 03
1851716
0125 03
1851716
EAN 4010337125037
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0125 27
0125 27
EAN 4010337125273
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0125 28
0125 28
EAN 4010337125280
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0125 26
0125 26
EAN 4010337125266
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0125 005
0125 005
EAN 4010337038016
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0125 015
0125 015
EAN 4010337077138
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0125 600
0125 600
EAN 4010337021780
FE 1/5
PS 11
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2026.

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads
Hem Gira System 55 Koppla och trycka Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2-knappars Kronbrytare