Insats vippbrytare 10 AX 250 V~
Kryssbrytare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Kryssbrytare
Artikelnr. 0107 00
1851131
0107 00
1851131
EAN 4010337107002
FE 10/100
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 010700

RFA, 444 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 010700

IFC, 15 Kb

Ladda


Korsbrytare
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vippbrytare för korskoppling

Artikelnr. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads