Förgreningsdosa

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 0070 30
0070 30
EAN 4010337070306
FE 1
PS 14
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2024.

Egenskaper

Tekniska data

Omgivningstemperatur
Normaldrift:
-20 °C till +45 °C
med KNX:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Den kapslade dosan kan utrustas med anslutningsadaptrar för kabelkanal resp. rör.
  • Med den här kapslade dosan och tryckknappsgränssnittet för KNX kan det stänkskyddade utanpåliggande strömställarprogrammet integreras i KNX systemet utan problem.

Yttermåti mm

B 88,5 H 107,5 D 54,5

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 007030

RFA, 788 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 007030

IFC, 808 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads