Gira TX_44 kritvit Jordat uttag Lock lås lika [456966] Schuko-uttag 16 A 250 V~med fällbart lock, lås och textfält Med samma lås Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 kritvit Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet inbyggnadsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 29 mm Ledarmaterial: Styva och flexibla Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Leveransen innehåller: - Två nycklar ingår i leveransen. - Tomma textskyltar medföljer. Yttermåti mm: Textskylthöjd: x H 12 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 4569 66 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracit Jordat uttag Lock lås lika [456967] Schuko-uttag 16 A 250 V~med fällbart lock, lås och textfält Med samma lås Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 antracit Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet inbyggnadsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 29 mm Ledarmaterial: Styva och flexibla Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Leveransen innehåller: - Två nycklar ingår i leveransen. - Tomma textskyltar medföljer. Yttermåti mm: Textskylthöjd: x H 12 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 4569 67 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 aluf. Jordat uttag Lock lås lika [456965] Schuko-uttag 16 A 250 V~med fällbart lock, lås och textfält Med samma lås Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 alufärg Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet inbyggnadsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 29 mm Ledarmaterial: Styva och flexibla Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Leveransen innehåller: - Två nycklar ingår i leveransen. - Tomma textskyltar medföljer. Yttermåti mm: Textskylthöjd: x H 12 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 4569 65 alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx