Gira TX_44 kritvit Jordat uttag [418866] SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ (IP20) TX_44 Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 Kritvit Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet monteringsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Monteringsdjup: 29 mm Ledarmaterial: Styva och flexibla Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Hänvisningar: - Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20. - Vid montage måste även täckramens tätningsfläns användas. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4188 66 Kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracit Jordat uttag [418867] SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ (IP20) TX_44 Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 Antracit Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet monteringsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Monteringsdjup: 29 mm Ledarmaterial: Styva och flexibla Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Hänvisningar: - Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20. - Vid montage måste även täckramens tätningsfläns användas. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4188 67 Antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 aluf. Jordat uttag [418865] SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ (IP20) TX_44 Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 Alufärg Egenskaper: - Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. - Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). - Inkapslade expansionsklor. - Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. - Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. - Litet monteringsdjup. - Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. - Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. - Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. - Slagtålig termoplastsockel. Tekniska data: Monteringsdjup: 29 mm Ledarmaterial: Styva och flexibla Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Hänvisningar: - Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20. - Vid montage måste även täckramens tätningsfläns användas. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4188 65 Alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx