System 55 kritvit LED-belysning UL-hölje [106703] Belysningskomponent för utanpåliggande kapsling Gira Standard 55 kritvit blank Egenskaper: - Den vita LED:n lyser ut en ljuskorridor nedåt. På så sätt skapas en indirekt orienteringsbelysning, som fungerar väl även i sovrum. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50 Hz Effektförbrukning: 0,05 W / 1,65 mA Ljusstyrka: 0,2 cd Omgivningstemperatur: -15 °C till +40 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 1067 03 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx