Insats S3000 reläibryterins. [540300] System 3000 reläbrytarinsats Gira System 3000 Egenskaper: - Omkoppling av belysning och enfas-fläktmotorer. - Styrning av elektrisk golvvärme och termiska ställdon i kombination med en frontmodul för rumstermostat. - Adaptiv nollpunktskoppling. - Biapparater kan anslutas. - Automatisk frånkoppling av lasten. Efterslämpningstiderna kan ställas in i fem steg. De kan inte utlösas i efterhand. - Testdrift för funktionskontroll. - Drift med nolledaranslutning. Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX - Kopplingsaktorkanal 1knapp eller värmeaktor 1knapp - Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars. - Lokal styrning av system 3000 insats möjligt. - Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig. - Temperaturregistrering. - Insatsens funktioner för koppling: Öppnarkontakt/slutande kontakt, trappuppgångsfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning. Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor. - Insatsens funktioner för rumstermostat:Aktivering av 230 V-motoraktuator, värme- och kyldrift, växling av värme- eller kyldrift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion. Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation, scenfunktion (16 scener). Tekniska data: Märkspänning: AC 230V, 50/60Hz Standby: 0,1 till 0,5 W Resistiv brytström: 16 A (AC1) Anslutningsledning vid 35 °C - 230 V LED: Typ. 400 W - Kompaktlysrör: Typ. 500 W - Glödlampor: 2300 W - HV-halogen: 2300 W - Tronic-Trafos: 1500 W - Lindad transformator: 1000 VA - Ljusrör, okompenserade: 1200 VA Brytström motorer: 6 A Kapacitiv last: 920 VA (115 µF) Eftersläpningstid: utan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min Inbyggnadsdjup: 24 mm Montering: i apparatdosa enligt DIN 49073 Omgivningstemperatur: -25 °C till +45 °C Hänvisningar: - Vid omgivningstemperatur på över 35 °C ska ansluten last reduceras. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5403 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx