Elektronik plintlist 6kn. 230 V [247900] Plintlist 6-kanals 230 V~ Värme, ventilation, inomhusklimat Egenskaper: - Plintlist för ledningsdragning av rumstermostater och termiska ställdon. Tekniska data: Effektförbrukning: 230 V, 50 VA Säkring - 230 V: T4AH Antal - Värmezoner: 6 - Rumstermostat: max. 6 - Ställdon: max. 15 Inkopplingsström - per ställdon: max. 500 mA Märkström - alla ställdon: max. 24 W bryteffekt - Pumpstyrning: 2 A/200 VA induktiv Anslutningar - Pumpstyrning: 1 - Värma/kyla omkoppling: 1 - extern timer: 1 - Rumstermostat: 6 - Spänningsförsörjning 230 V: 1 Funktion: NC Funktionssätt: Typ 1/typ 1.C Kapslingsklass: II Omgivningens luftfuktighet: 80 % ej kondenserande Omgivningstemperatur: 0 till +50 °C Anslutningsbar ledararea: 0,2 till 1,5 mm² Yttermåti mm: B 326,5 x H 90 x D 50 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2479 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx