System 55 cremevit SCHUKO SH USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [245901] Schuko-uttag 16 A 250 V~ med shutter och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C Gira System 55 cremevit blank Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 01 cremevit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 kritvit SCHUKO SH USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [245903] Schuko-uttag 16 A 250 V~ med shutter och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C Gira System 55 kritvit blank Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 03 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 kritvit m SCHUKO SH USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [245927] Schuko-uttag 16 A 250 V~ med shutter och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C Gira System 55 kritvit sidenmatt Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 27 kritvit sidenmatt Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracit SCHUKO SH USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [245928] Schuko-uttag 16 A 250 V~ med shutter och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C Gira System 55 antracit Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 28 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 aluf. SCHUKO SH USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [245926] Schuko-uttag 16 A 250 V~ med shutter och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C Gira System 55 alufärg Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 26 alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m SCHUKO SH USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [2459005] Schuko-uttag 16 A 250 V~ med shutter och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C Gira System 55 svart matt Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 005 svart matt Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m SCHUKO SH USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [2459015] Schuko-uttag 16 A 250 V~ med shutter och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C Gira System 55 grå matt Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 015 grå matt Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 rostfr.stål(lack.) SCHUKO SH USB-spänningsförs. 2ka typ A/C [2459600] Schuko-uttag 16 A 250 V~ med shutter och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C Gira System 55 Rostfritt stål (lackerat) Egenskaper: - Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. - Upp till två enheter kan laddas samtidigt. Tekniska data: Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C Utgångsspänning USB: DC 5 V Laddström - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤ 80 mW Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 31 mm Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C Hänvisningar: - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1. - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. - En djup apparatdosa rekommenderas. Leveransen innehåller: - USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2459 600 Rostfritt stål (lackerat) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx