Insats S3000 varvtalsinställningsins. [246000] System 3000 varvtalsinställningsinsats Gira System 3000 Egenskaper: - Varvtalsreglage för styrning av enfasmotorer som t.ex. induktions- eller skärmpolmotorer. - Apparaten arbetar efter fassnittsprincip. - Påslagning med mjukstart till max. varvtal. - Min. varvtal kan sparas permanent. - Biapparater kan anslutas. - Elektroniskt kortslutningsskydd. - Elektroniskt övertemperaturskydd. - Drift med och utan nolledaranslutning. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: ≤ 0,5 W Kopplingsström vid +25 °C: 60 mA till 1,8 A max. motorström (Imax): 1,8 A Biapparater - Mekanisk tryckknapp utan belysning: obegränsat - Biapparatsinsats 2-tråds: obegränsat - Vrid-biapparatinsats 3-tråd: max. 10 Montering: i apparatdosa enligt DIN 49073 Monteringsdjup: 24 mm Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Hänvisningar: - Vid omgivningstemperatur på över +25 °C ska ansluten last reduceras. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2460 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx