Elektronik Term.inställnings 230 V [216900] Termiskt ställdon 230 V~ Värme, ventilation, inomhusklimat Egenskaper: - Termiskt ställdon för aktivering av värmeventiler för en reglering av enskilda rum. - Kompatibel med ventiladaptersystemet och med föregångarens anslutningsledning. - Statusvisning öppnad eller stängd. - First Open-funktion för enkelt montage och idrifttagning. - Strömlöst stängd. Tekniska data: Driftspänning: AC 230V, 50/60Hz Driftseffekt: ca 1 W Ventilslag: 4 mm Omgivningstemperatur: 0 °C till 60 °C Ställkraft: 100 N Kapslingsklass: IP54 Anslutningsledning - Tvärsnitt: 2 x 0,75 mm² - Längd: 1 m Leveransen innehåller: - Ventiladapter VA 80 för följande hörnventiler ingår i leveransinnehållet. Heimeier, MNG (från 1998), Oventrop M30x1,5 (från 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (från 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (från 1999), IVAR, Strawa (från 2003 ny hållare), Taco (för Alpha-drivning från 2005), Emmeti, Caleffi-fördelare Serie 670, Bianchi 4-vägsventil, Nereus hörnventil DN 10. Yttermåti mm: B 58 x H 58 x D 45 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2169 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx