Tillbehör grå S3000 kapsl. ljusst.-+temp.sens. (IP66) [546700] System 3000 hus ljusstyrke- och temperatursensor Gira System 3000 grå Egenskaper: - Utanpåliggande hus lämpligt för inklistring av System 3000 ljusstyrke- och temperatursensorn BT. - Utanpåliggande hus i polykarbonat, färgen liknar RAL 7035. - Det transparenta locket i polykarbonat har svart påtryckt text med en fri yta för ljusstyrkesensorn. Tekniska data: Kapslingsklass: IP66 Omgivningstemperatur: -15 °C till +55 °C Yttermåti mm: B 100 x H 52 x D 37 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5467 00 grå Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx