Gira TX_44 (IP44) kritvit S3000 rörelsevakt 1,10 m komfort BT [537466] System 3000 frontmodul för rörelsevaktmodul 1,10 m komfort BT TX_44 Gira One kritvit Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. - Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten. Med System 3000 brytarinsats - Korttidsdrift Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. - Grundbelysningsfunktion. - Nattbelysningsfunktion. Funktioner med appen Gira System 3000 - Inställning av ljusstyrketröskeln. - Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %). - Inställning av eftersläpningstiden. - Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar. - Närvarosimulering. - Avstängningsvarning. - Drift dagtid. - Körtest. - Timerfunktion. - Larmfunktion. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet: 0, 25, 50, 75, 100 % Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Eftersläpningstid: 10 s till 60 min Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Sändningseffekt: max. 2,5 mW, klass 2 Sändningsräckvidd: typ. 10 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5374 66 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) antracit S3000 rörelsevakt 1,10 m komfort BT [537467] System 3000 frontmodul för rörelsevaktmodul 1,10 m komfort BT TX_44 Gira One antracit Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. - Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten. Med System 3000 brytarinsats - Korttidsdrift Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. - Grundbelysningsfunktion. - Nattbelysningsfunktion. Funktioner med appen Gira System 3000 - Inställning av ljusstyrketröskeln. - Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %). - Inställning av eftersläpningstiden. - Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar. - Närvarosimulering. - Avstängningsvarning. - Drift dagtid. - Körtest. - Timerfunktion. - Larmfunktion. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet: 0, 25, 50, 75, 100 % Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Eftersläpningstid: 10 s till 60 min Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Sändningseffekt: max. 2,5 mW, klass 2 Sändningsräckvidd: typ. 10 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5374 67 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) aluf. S3000 rörelsevakt 1,10 m komfort BT [537465] System 3000 frontmodul för rörelsevaktmodul 1,10 m komfort BT TX_44 Gira One alufärg Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. - Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten. Med System 3000 brytarinsats - Korttidsdrift Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. - Grundbelysningsfunktion. - Nattbelysningsfunktion. Funktioner med appen Gira System 3000 - Inställning av ljusstyrketröskeln. - Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %). - Inställning av eftersläpningstiden. - Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar. - Närvarosimulering. - Avstängningsvarning. - Drift dagtid. - Körtest. - Timerfunktion. - Larmfunktion. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet: 0, 25, 50, 75, 100 % Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Eftersläpningstid: 10 s till 60 min Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Sändningseffekt: max. 2,5 mW, klass 2 Sändningsräckvidd: typ. 10 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Hänvisningar: - Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5374 65 alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx