Sensor S3000 ljusst.- + temp.sensor BT [546602] System 3000 Sensor för ljusstyrka och temperatur, BT Gira System 3000 Egenskaper: - Sensor för registrering av ljusstyrka och temperatur. - Användning med System 3000 jalusistyrning och timer BT, knappsats BT och rumstermostat BT. - Sänder aktuell ljusstyrka och temperaturvärde via Bluetooth®. - Funktionsutökning för System 3000 jalusistyrning och timer BT, knappsats BT: Solskyddsfunktion, kvälls- och morgonskymning. - Fungerar som extern temperatursensor för rumstermostat. - Batteridriven apparat. Tekniska data: Märkspänning: DC 3 V Batteri - Typ: 1 x CR 2450 - UN-nr: 3091 Mätning av ljusstyrka: 5 till 80.000 lx Temperatur mätområde: -5 °C till +55 °C Radiofrekvens: 2,402 till 2,480 GHz Sändningseffekt: max. 2,5 mW, klass 2 Sändningsräckvidd: typ. 10 m Färg: kritvit (likn. RAL 9010) Montering: att klistra upp inomhus t. ex. på en fönsterruta Omgivningstemperatur: -5 °C till +55 °C Yttermåti mm: B 56 x H 32 x D 13 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5466 02 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx