Insats S3000 biapparatins. vred 3-tr [238900] System 3000 vrid-biapparatsinsats 3-tråds Gira System 3000 3-tråds Egenskaper: - Vridbiapparat för System 3000 Dimmer. - Drift med nolledaranslutning. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,3 W Ledningslängd till huvudapparat: max. 100 m Inbyggnadsdjup: 24 mm Montering: i apparatdosa enligt DIN 49073 Anslutningsarea - Fintråds utan ledarändhylsa: max. 4 mm² Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 2389 00 3-tråds Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx