Gira F100 kritvit S3000 knappsats BT [5368112] System 3000 manöverfrontmodul BT Gira F100 kritvit blank Egenskaper: - Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000. - Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats. Funktioner på frontmodulen - Manövrering av förhängen och belysning. - Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusi-styrinsats. - Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet. Funktioner med appen Gira System 3000 - Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling. - Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer. - Aktivera/deaktivera automatisk drift. - Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent. - Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter. - För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas. - Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater. - Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion). - Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning. - Inställningsbar astro-tidsförskjutning. - Slumpfunktion. - Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smart telefon eller surfplatta. - Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration. - Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller. - Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser. - Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in. Tekniska data: avvikelse - per månad: ± 10 s gångreserv: ca 4 h Trådlös frekvens: 2,402 till 2,480 GHz Sändningseffekt: max. 2,5 mW, klass 2 Sändningsräckvidd: typ. 10 m Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Hänvisningar: - Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5368 112 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx