System 55 LED-orienteringsbelysning VT [236100] LED-orienteringsbelysning 230 V~ vit Gira System 55 Vit Egenskaper: - LED-orienteringsbelysning för privat och kommersiell användning. - Orienteringsbelysningen används t.ex. för belysning av trappsteg och som orienteringshjälp i mörka rum. - Ljusstyrkan i lampan kan ställas in individuellt. - Det kan läggas in en folie i täckplattan, som kan förses med en individuell text. - För rums- och vägmärkningen kan piktogram läggas in. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50 Hz Effektförbrukning: 1,7 W/8,5 VA Ljusstyrkeintervall: 3 till 100 % Antal LED:er: 4 Färgtemperatur - vit: ca 5000 K Inbyggnadsdjup: 30 mm Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C Hänvisningar: - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2361 00 Vit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 LED-orienteringsbelysning WVT [236400] LED-orienteringsbelysning 230 V~ vit Gira System 55 Varmvitt Egenskaper: - LED-orienteringsbelysning för privat och kommersiell användning. - Orienteringsbelysningen används t.ex. för belysning av trappsteg och som orienteringshjälp i mörka rum. - Ljusstyrkan i lampan kan ställas in individuellt. - Det kan läggas in en folie i täckplattan, som kan förses med en individuell text. - För rums- och vägmärkningen kan piktogram läggas in. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50 Hz Effektförbrukning: 1,7 W/8,5 VA Ljusstyrkeintervall: 3 till 100 % Antal LED:er: 4 Färgtemperatur - vit: ca 5000 K Inbyggnadsdjup: 30 mm Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C Hänvisningar: - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2364 00 Varmvitt Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx