TS4 vit touchsens.4 24 V 2x [5052003] Avkännarsensor 4 24 V 2knappars Gira manöverenheter för KNX Vit Egenskaper: - Avkännarsensor 4 för anslutning till 24 V-styrsystem. - Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium). - Två vita status-LED per vippa. - Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000). Tekniska data: Knapp - Märkspänning: AC/DC 24 V SELV - Strömbelastbarhet: 20 mA per knapp - Utgångsmotstånd: 880 Ω LED-lampa - Märkspänning: DC 24 V SELV - Strömförbrukning: ca. 1 mA per LED Temperatursensor: PT1000, klass B Kapslingsklass: III Inbyggnadsdjup: 16 mm Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Hänvisningar: - Endast lämplig för SELV-strömkretsar. - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com. - Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5052 003 Vit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 antracit touchsens.4 24 V 2x [5052028] Avkännarsensor 4 24 V 2knappars Gira manöverenheter för KNX antracit Egenskaper: - Avkännarsensor 4 för anslutning till 24 V-styrsystem. - Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium). - Två vita status-LED per vippa. - Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000). Tekniska data: Knapp - Märkspänning: AC/DC 24 V SELV - Strömbelastbarhet: 20 mA per knapp - Utgångsmotstånd: 880 Ω LED-lampa - Märkspänning: DC 24 V SELV - Strömförbrukning: ca. 1 mA per LED Temperatursensor: PT1000, klass B Kapslingsklass: III Inbyggnadsdjup: 16 mm Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Hänvisningar: - Endast lämplig för SELV-strömkretsar. - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com. - Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5052 028 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx