Porttelefon kritvit Svarsapparat Video utpl 7 [120903] Svarsapparat Video utanpåliggande, 7 Gira System 55 kritvit blank Egenskaper: - Komplett förmonterad enhet med en 17,78 cm (7") stor TFT-färgdisplay och bekväm handsfree-funktion. - Heltäckande glasfront med touch-funktion. - Direkt väggmontering eller väggmontering med infälld apparatdosa resp. regelväggsdosa. - Montering med stativ för placering på möbeldelar. Tekniska data: Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) Anslutningar - Buss med två ledare: 2 x klämma - Extraförsörjning: 2 x klämma - Våningsanropsknapp: 2 x klämma Display - Diagonal: 17,78 cm (= 7″) - Färgsystem: PAL - Upplösning: 1024 x 600 bildpunkter microSD-kort - Typ: SDHC - SDHC lagringskapacitet: 32 GB - Filsystem: FAT 32 Omgivningstemperatur: -5 ºC till +50 ºC Yttermåti mm: B 181 x H 123 x D 24 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1209 03 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Porttelefon svart m Svarsapparat Video utpl 7 [1209005] Svarsapparat Video utanpåliggande, 7 Gira System 55 svart matt Egenskaper: - Komplett förmonterad enhet med en 17,78 cm (7") stor TFT-färgdisplay och bekväm handsfree-funktion. - Heltäckande glasfront med touch-funktion. - Direkt väggmontering eller väggmontering med infälld apparatdosa resp. regelväggsdosa. - Montering med stativ för placering på möbeldelar. Tekniska data: Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) Anslutningar - Buss med två ledare: 2 x klämma - Extraförsörjning: 2 x klämma - Våningsanropsknapp: 2 x klämma Display - Diagonal: 17,78 cm (= 7″) - Färgsystem: PAL - Upplösning: 1024 x 600 bildpunkter microSD-kort - Typ: SDHC - SDHC lagringskapacitet: 32 GB - Filsystem: FAT 32 Omgivningstemperatur: -5 ºC till +50 ºC Yttermåti mm: B 181 x H 123 x D 24 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1209 005 svart matt Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx