Insats vipptryckk. slutande sLK [015200] Insats vippknapp 10 AX 250 V~ Slutande kontakt 1-polig med sep. larmkontakt Infällda insatser, tillbehör Slutande kontakt 1-poligmed sep. larmkontakt Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 32 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Hänvisningar: - Kan även anslutas med belysning. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0152 00 Slutande kontakt 1-poligmed sep. larmkontakt Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx