Insats vipptryckk. växlande [015600] Insats vippknapp 10 AX 250 V~ Växlande kontakt 1-polig Infällda insatser, tillbehör Växlande kontakt 1-polig Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 32 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Hänvisningar: - Kan även anslutas med belysning. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0156 00 Växlande kontakt 1-polig Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx