Insats Vipp-kontrollbrytare serie LED OR [014500] Insats för vippbrytare 10 AX 250 V~ med 2 orange LED 230 V-seriebrytare Kron Infällda insatser, tillbehör Kron Tekniska data: Monteringsdjup: 32 mm Anslutningsarea - för styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Fabrikat: Gira Artikelnr. 0145 00 Kron Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx