Insats vippbr. dubbeltrapp 2x [010800] Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ Trapp 2knappars Infällda insatser, tillbehör Trapp 2knappars Tekniska data: Inbyggnadsdjup - 0105 00: 28 mm - 0108 00: 32 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Fabrikat: Gira Artikelnr. 0108 00 Trapp 2knappars Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx