Insats vippbr. av-trapp [010600] Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ Universal-av-trapp Infällda insatser, tillbehör Universal-av-trapp Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 28 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Hänvisningar: - Kan även anslutas med belysning. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0106 00 Universal-av-trapp Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx