Gira TX_44 (IP44) kritvit S3000 rörelsevakt-FM 2,20 m Standard [537566] System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard TX_44 Gira One kritvit Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten kan ställas in i fyra steg. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet: 25, 50, 75, 100 % Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Eftersläpningstid: ca 2 min fast Monteringshöjd upp till 2,20 m - Övervakningsområde framåt: max. 15 m - Räckvidd åt sidorna: max. 10 m Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 10 m - Räckvidd åt sidorna: max. 9 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 5375 66 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) antracit S3000 rörelsevakt-FM 2,20 m Standard [537567] System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard TX_44 Gira One antracit Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten kan ställas in i fyra steg. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet: 25, 50, 75, 100 % Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Eftersläpningstid: ca 2 min fast Monteringshöjd upp till 2,20 m - Övervakningsområde framåt: max. 15 m - Räckvidd åt sidorna: max. 10 m Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 10 m - Räckvidd åt sidorna: max. 9 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 5375 67 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) aluf. S3000 rörelsevakt-FM 2,20 m Standard [537565] System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard TX_44 Gira One alufärg Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. - Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. - Inställningsbar tröskel för ljusstyrka. - Känsligheten kan ställas in i fyra steg. - Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden. Med System 3000 dimmerinsats - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats. Tekniska data: Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrka - Inställningsbart: ca 5 till 500 lx - Fast: Drift dagtid Känslighet: 25, 50, 75, 100 % Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Eftersläpningstid: ca 2 min fast Monteringshöjd upp till 2,20 m - Övervakningsområde framåt: max. 15 m - Räckvidd åt sidorna: max. 10 m Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 10 m - Räckvidd åt sidorna: max. 9 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 5375 65 alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx