KNX kritvit Närvarodetektor Komfort [210602] Närvarodetektor Komfort för KNX Ljusstyrning kritvit Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) inomhus. Egenskaper: - Infälld apparat med integrerad KNX busskopplare. - Programmerings-LED/-knapp syns/kan manövreras i monterat läge när dekorationsringen tagits bort. - PIR-sensorer: tre sensorer (korsade strålgångar), integrerad luxvärdessensor. - Inställningsdon för manuell korrigering av känsligheten. - Konfigurerbar känslighet. - Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara. - Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test). - Separat utvärdering i de tre PIR-sensorernas fjärrområde med vardera 120° övervakningsfält med överlappning. - Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll. - Maximalt 5+2 funktionsblock kan konfigureras. - Funktionsblock 1 till 5, funktion som kan ställas in hos varje block: takvakt, närvarodetektor, larmdrift. - Funktionsblock 6: närvarodetektor med ljusstyrning. - Funktionsblock 7: luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning. - Funktionsblocksomkoppling t.ex. för dag-/nattdrift eller vecko-/helgdrift. - Funktionsblock 1 till 5: Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat. - Inställbart driftläge vid separat apparat som huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN ellerresp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN). - Två utgångar per funktionsblock (1 till 5) vid funktion takvakt, närvarodetektor. - Funktioner takvakt, närvarodetektor per utgång: koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge. - Takvakt, närvarodetektor: Skymningssteg inställbart, skymningssteg via externt kommunikationsobjekt eller med inlärningsfunktion, extra sändningsfördröjning via externt kommunikationsobjekt, adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning), korttids-närvarofunktion, svarsmeddelande ang. skymningssteg, spärrfunktion, manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt), avstängningsljusstyrka (med närvarodetektor) med inlärningsfunktion, mätning av tidsperiod efter den senaste rörelsen. - Funktion närvarodetektor med ljusstyrning: kombination med funktionsblock närvarodetektor eller apparat, börvärde kan ställas in, föreskrivet börvärde över externt kommunikationsobjekt, börvärdesförskjutning över externt kommunikationsobjekt, teach-funktion, svarsmeddelande om det effektiva börvärdet. - Funktion luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning: upp till tre gränsvärden kan konfigureras, funktioner koppla, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, hysteres kan konfigureras, gränsvärde över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion, spärrfunktion. Tekniska data: KNX medium: TP256 Monteringshöjd: 2,20 m till 5 m Övervakningsvinkel: 360° Monteringshöjd 3 m - Övervakningsområde: Ø ca 20 m Ljusstyrkesensor - Mätområde: 0 till 2 000 lux - Övervakningsområde: Ø 2 m Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Relativ luftfuktighet: 5 till 93 % (ingen kondensering) Kapslingsklass: III Inbyggnadsdjup: 20 mm Hänvisningar: - Närvarodetektorn är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar. - Takmonteras i fasta tak i apparatdosa eller i utanpåliggande kapsling. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen. - Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen. Yttermåti mm: 103 x 50 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 2106 02 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx