Insats Potentiometer 1-10 V kopplingsfunktion [030900] Insats elektronisk potentiometer för styringång 1–10 V Kopplingsfunktion DALI, övrig elektronik Egenskaper: - Elektronisk potentiometer med kopplingsfunktion för elektroniska, förkopplingsdon eller Tronic-transformatorer med 1 – 10 V-styringång. - När betjäningsknappen trycks in kopplas den föranslutna apparaten till eller från. - När man vrider ställs ljusstyrkan in. - Inställningsbar grundljusstyrka. - Kortslutningsskydd på kopplingskontakten genom integrerad finsäkring. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz 1 – 10 V gränssnitt - Styrspänning: 0,7 till 12 V - Styrström: max. 50 mA Brytström - Resistiv: 6 A Omgivningstemperatur: +5 °C till +25 °C Leveransen innehåller: - Säkring ingår i leveransen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0309 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx