Insats nyckeltryckk. 1-p [016300] Insats nyckelknapp 10 A 250 V~för alla DIN-profilhalvcylindrar Infällda insatser, tillbehör Knapp 1-polig(även gruppknapp) Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 40 mm Hänvisningar: - Inte lämplig för montage i utanpåliggande kapslingar. - Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång. - Endast för skruvfastsättning. Leveransen innehåller: - Låscylinder ingårintei leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0163 00 Knapp 1-polig(även gruppknapp) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx