OneKNX DIN Spänningsförsörjn. 320 mA m drossel [212200] Spänningsförsörjning 320 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX Gira One / Gira KNX Norm Egenskaper: Funktion med Gira One och KNX system - Två spänningsförsörjningar av samma typ kan kopplas parallellt direkt för ökad effekt. Tekniska data: Utgångsström: 320 mA Kortslutningsström: max. 1 A Leveransen innehåller: - Anslutnings- och vidarekopplingsklämma ingår i leveransinnehållet. Yttermått: Modulära enheter (ME): 4 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2122 00 Norm Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx