Kapslad utanpåligg. grå tryckknapp BK 1kn. + 2 punkt KNX [515230] Tryckknapp-busskopplare WG AP 1-knapp med kontrollfönster och 2-punktsmanövrering för KNX Gira vattentät utanpåliggande IP44 grå Tryckknappsbusskopplaren är gränssnittet KNX systemet och användaren. Egenskaper: Knappfunktion - Koppla, dimra, markis, värdegivare 1 byte och scenbiapparat. - Funktion Koppla: Parametrerbara kommandon för knapptryckning och -släppning (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion). - Funktion dimra: Parametrerbara kommandon för knapptryckning och -släppning (Ljusare-TILL, Mörkare-FRÅN, Ljusare resp. Mörkare-OMKOPPLING, Ljusare-OMKOPPLING, Mörkare-OMKOPPLING, ingen reaktion). - Funktion Markis: Parametrerbara kommandon för knapptryckning (UPP, NED, ingen reaktion). - Funktion Värdegivare 1 byte: Funktionssättet kan konfigureras. - Funktion Scenbiapparat: Funktionssättet kan konfigureras (med eller utan minnesfunktion vid långsam knapptryckning). - Vid 2-punktsmanövrering (rakt stående vippa) kan vippan manövreras från två sidor (t.ex. uppifrån/nerifrån). - Tryckknapp-busskopplare i system kapslad utanpåliggande (IP44). - Status-LED:s funktioner: Röd LED kan användas valfritt för orienteringsbelysning, aktiveringsindikering eller statusvisning. - Användningskoncept för vippans eller tryckknappens funktion kan ställas in. Vippfunktion - Koppla, dimra och markis. - Kommando vid vippaktivering kan parametreras upptill och nertill (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion). - Kommando vid vippaktivering kan parametreras upptill och nertill (Ljusare-TILL, Mörkare-FRÅN, Ljusare/Mörkare-OMKOPPLING, Ljusare-OMKOPPLING, Mörkare-OMKOPPLING, ingen reaktion). - Kommando vid vippaktivering kan parametreras (vippa uppe: UPP / vippa nere: NER, vippa uppe: NER / vippa nere: UPP). Tekniska data: KNX medium: TP256 Anslutning KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Kapslingsklass: IP44 Kapslingsklass: III Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C Relativ luftfuktighet: 5 till 93 % (ingen kondensering) Leveransen innehåller: - Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5152 30 grå Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx