KNX RF datagränssnitt (USB-minne) [512000] RF datagränssnitt (USB-minne) för KNX Gira KNX RF USB-minne Med KNX RF systemenheterna, integreras och parametreras RF touchsensorerna för KNX och RF fjärrkontrollerna för KNX i KNX strukturen via ETS. Egenskaper: - Enheten fungerar som gränssnitt för trådlös kommunikation mellan PC och KNX systemet via KNX RF (radio). - Förbindelsen till datorn sker via en USB-port (USB 2.0 typ A). - Med hjälp av USB-minnet kan adressering, programmering och diagnos av KNX enheterna utföras med driftsättningsprogramvaran fr.o.m. version ETS5. - Snabb nedladdning av stora applikationer tack vare Long Frame-stöd från ETS5. - Stöder KNX Data Secure så att krypterade telegram kan vidarebefordras. Tekniska data: KNX medium: RF1.R Idrifttagningsläge: S-läge Spänningsförsörjning: DC 5 V via USB-port USB-version: 2,0 eller högre USB-anslutning: Typ A Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Relativ luftfuktighet: Max. 80% (utan kondensering?) Trådlös frekvens: 868,3 MHz Sändningseffekt: max. 20 mW Räckvidd (öppen terräng): ca 100 m Hänvisningar: - Lämplig för PC eller laptop med Windows operativsystem. - Automatisk installation av PC-kommunikation via HID-profil. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5120 00 USB-minne Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx