Tillbehör Fjärrgivare RTR 4 m ledning [149300] Fjärrgivare Gira System 3000 svart Egenskaper: - Fjärrgivare med 4 m tilledning (2 x 0,5 mm²), kan förlängas till 50 m. - Givare i plasthätta med diameter 7,8 mm och längd 20 mm. Hänvisningar: - Fjärrgivaren ska dras i ett tomt rör i golvet. Fabrikat: Gira Artikelnr. 1493 00 svart Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx